|
|
|
XC010L2
miniature limit switch - flat plunger - cable length 2 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Microinterruptor
|
Nome abreviado do equipamento
|
XC0
|
Detector design
|
Selado
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do actuador
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo com suportes de fixação de aço ou zinco passivado
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Actuador plano
|
Actuação do interruptor
|
Na extremidade
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem vertical
|
Ligação elétrica
|
Cabo A05 VVF
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Composição de cabos
|
3 x 0,75 mm²
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Material de contactos
|
Contactos de prata
|
Complementar
Maximum cable outer diameter
|
7,6 mm
|
Força máxima de disparo
|
5,3 N
|
Força de desconexão mínima
|
1,5 N
|
Maximum permissible end of travel force
|
30 N
|
Tripping point
|
11,4 mm
|
Curso do diferencial máximo
|
0,2 mm
|
Minimum over travel
|
0,2 mm
|
Inter contact distance
|
0,5 mm
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1 A 24 V 50/60 Hz
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
12 A
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
60 V
|
Durabilidade elétrica
|
500000 ciclos AC-15
|
Durabilidade mecânica
|
2000000 ciclos
|
Largura
|
32 mm
|
Altura
|
12,3 mm
|
Profundidade
|
71 mm
|
Peso líquido
|
145 g
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP66
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…85 °C
|
Marcação
|
CE
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,900 cm
|
Package 1 Width
|
18,300 cm
|
Package 1 Length
|
19,900 cm
|
Package 1 Weight
|
164,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,889 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|