Schneider-Electric
XC2JC10151 Imagem Schneider electric
XC2JC10151
Interruptor de posição xc2-j - alavanca haste quadrada aço - 1 con o
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos OsiSense XC
Nome da série Formato especial
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Aplicação específica do produto Para aplicações pesadas
Nome abreviado do equipamento XC2J
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Metal
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca da biela quadrada aço biela quadrada de 3 mm, C = 125 mm
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Número de pólos 1
Operação dos contactos Acção encastrável
Binário mínimo de disparo 0,2 N.m
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
Complementar
Modo de fixação Pelo corpo
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Entrada de cabo 1 entrada com bucim incorporado, diâmetro exterior do cabo: 6…13,5 mm
Formato de isolamento de contactos Za
Material de contactos Contactos banhados a prata
Abertura positiva Sem
Velocidade de actuação mínima 0,001 m/min
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 Vem conformidade com IEC 60947-5-1
500 Vem conformidade com NF C 20-040 grupo C
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 30000000 ciclos
Largura 40 mm
Altura 141 mm
Profundidade 65 mm
Peso líquido 0,605 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14-11-12)OF
Ambiente
Resistência ao choque 25 gn para 18 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 10 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
IP657em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK IK08
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 60536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos DEMKO
NEMKO
CSA
Normas VDE 0660-200
UL 508
IEC 60337-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,200 cm
Package 1 Width 4,600 cm
Package 1 Length 14,500 cm
Package 1 Weight 631,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,646 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months