|
|
|
XCKD2149G11
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, plastic roller lever Ø 50 var.length, 1NC+1 NO, snap, Pg11
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKD
|
Design do sensor
|
Compacto
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Metal
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável, diâmetro do rolamento 50 mm
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 11
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Abertura positiva
|
Com
|
Binário mínimo de disparo
|
0,1 N.m
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
Precisão de repetição
|
0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos operativos
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
31 mm
|
Altura
|
65 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,245 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NC
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de proteção IP
|
IP66em conformidade com IEC 60529
IP67em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL
CCC
|
Normas
|
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
14,3 cm
|
Package 1 Weight
|
229,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,661 kg