|
|
|
XCKD3921P16EX
Fim-de-curso xck-d – actuador alavanca do rolamento - 2 nc + 1 no - atex
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKD
|
Design do sensor
|
Formato E Compactoem conformidade com CENELEC EN 50047
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do actuador
|
Material
|
Metal
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Actuador da alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica
|
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 1 direcção
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Número de entrada de cabo
|
1 entrada invertida para M16 x 1,5 bucim (incluido) 4…8 mm
|
Número de pólos
|
3
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF + 1 NA
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Número de passos
|
1
|
Abertura positiva
|
Com
|
Força mínima de disparo
|
6 N
|
Velocidade de actuação máxima
|
1 m/s
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Força mínima de abertura positiva
|
18 N
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
6 A AC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 2 W, taxa de produção <3600 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 4 W, taxa de produção <3600 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 3 W, taxa de produção <3600 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
15000000 ciclos
|
Marcação
|
II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66/67
|
Largura
|
31 mm
|
Altura
|
65 mm
|
Profundidade
|
30 mm
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Zona de pó
|
Zona 21 - 22
|
Certificações de produtos
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Normas
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Directivas
|
2014/34/UE - Directiva ATEX
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
239,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,365 kg