Schneider-Electric
XCKJ10513DS82 Imagem Schneider electric
XCKJ10513DS82
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKJ, steel roller lever, 1NC+1 NO, snap action, M12
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCKJ
Design do sensor Formato Aem conformidade com CENELEC EN 50041
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Metal
Material do corpo Zamak
Material da cabeça Zamak
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola metal
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 1 ou 2 direcções programáveis
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Acção encastrável
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Ligação elétrica Conector macho
Formato de isolamento de contactos Zb
Número de passos 1
Abertura positiva Com
Binário mínimo de abertura positiva 0,5 N.m
Binário mínimo de disparo 0,25 N.m
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 0,27 A a 50 V, DC-13em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
3 A a 50 V, AC-15em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 4 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 60 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,8 kVem conformidade com IEC 60664
0,8 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 4 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 30000000 ciclos
Largura 40 mm
Altura 89 mm
Profundidade 44 mm
Peso líquido 0,49 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (21-22)NC
(13-14)NA
Ambiente
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK07 conforming to EN 50102
Categoria de sobretensão Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TH
Certificações de produtos UL
CCC
CSA
Normas UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CENELEC EN 50041
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,6 cm
Package 1 Width 4,1 cm
Package 1 Length 20,5 cm
Package 1 Weight 513,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses