|
|
|
XCKJ50559
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKJ, thermoplastic round rod lever 6 mm, 1NC+1 NO, slow, Pg13
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKJ
|
Design do sensor
|
Form Dem conformidade com CENELEC EN 50041
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Metal
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca da biela redonda de retorno por mola termoplástica biela redonda de 6 mm, C = 200 mm
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 1 ou 2 direcções programáveis
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5, diâmetro exterior do cabo: 9…12 mm
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Número de passos
|
1
|
Abertura positiva
|
Sem
|
Binário mínimo de disparo
|
0,25 N.m
|
Velocidade de actuação mínima
|
6 m/min
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 240 V, AC-15, A300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
30000000 ciclos
|
Largura
|
40 mm
|
Altura
|
77 mm
|
Profundidade
|
44 mm
|
Peso líquido
|
0,485 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NC
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL
CCC
|
Normas
|
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
20,6 cm
|
Package 1 Weight
|
494,0 g