Schneider-Electric
 
XCKM506 Imagem Schneider electric
XCKM506
limit switch XCKM - cats whisker - 1NC+1NO - slow-break - Pg11
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCKM
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça multidireccional
Material Metal
Material do corpo Zamak
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Multidireccional
Tipo de operador Filamento de mola
Tipo de abordagem Abordagem multidireccional
Entrada de cabo 3 entradas roscadas para bucim Pg 11
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Formato de isolamento de contactos Zb
Número de passos 1
Abertura positiva Sem
Binário mínimo de disparo 0,13 N.m
Velocidade de actuação mínima 6 m/min
Velocidade de actuação máxima 1 m/s
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A AC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Largura 64 mm
Altura 64 mm
Profundidade 30 mm
Peso líquido 0,25 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14)NA
(21-22)NC
Ambiente
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP66 conforming to EN/IEC 60529
Grau de protecção IK IK05 conforming to EN 50102
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos UL
CSA
CCC
Normas EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,3 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 262,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months