|
|
|
XCKMR54D1
Fim-de-curso xckmr – alav. bielas cruz estáticas metal 6mm, c= 200 mm - 2x(2 nc)
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Aplicação específica do produto
|
Para aplicações de elevação e manuseamento mecânico
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKMR
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Metal
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca de bielas cruzadas estáticas metal biela quadrada de 6 mm, C = 200 mm
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Entrada de cabo
|
3 entradas roscadas para bucim Pg 13,5, diâmetro exterior do cabo: 9…12 mm
|
Número de pólos
|
4
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 x (2 NF)
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, escalonada
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Número de passos
|
5 posições eléctricas
|
Bloco de contactos por direcção (circuito de controlo)
|
1 por sentido
|
Abertura positiva
|
Com
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,75 N.m
|
Binário mínimo de disparo
|
0,5 N.m
|
Velocidade de actuação mínima
|
6 m/min
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s ponto de actuação no caminho entre os 65 e 95 milímetros
|
Ângulo de deslocamento máximo
|
-180 °
180 °
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade mecânica
|
2000000 ciclos
|
Largura
|
200 mm
|
Altura
|
118 mm
|
Profundidade
|
59 mm
|
Peso líquido
|
0,55 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Certificações de produtos
|
UL
CCC
CSA
CE
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
725,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,955 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
85,380 kg