|
|
|
XCKMR54D1H29EX
Fim-de-curso xck-mr – biela quadrada 6 mm cruzada - 2 x (2 nc) - atex
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Aplicação específica do produto
|
Para aplicações de elevação e manuseamento mecânico
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKMR
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Metal
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca de bielas cruzadas estáticas metal biela quadrada de 6 mm, C = 200 mm
|
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Número de entrada de cabo
|
1 entrada invertida para M20 x 1.5 bucim (incluido) 7…13 mm
2 entrada invertida para M20 x 1.5 bucim
|
Número de pólos
|
4
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 x (2 NF)
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, escalonada
|
Número de passos
|
2
|
Bloco de contactos por direcção (circuito de controlo)
|
1 por sentido
|
Abertura positiva
|
Com
|
Binário mínimo de disparo
|
0,5 N.m
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Velocidade de actuação mínima
|
6 m/min
|
Ângulo de deslocamento máximo
|
180 °
-180 °
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 Aem conformidade com IEC 60947-5-1
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 Vem conformidade com NF C 20-040 grupo C
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade mecânica
|
2000000 ciclos
|
Marcação
|
II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66/67
|
Largura
|
118 mm
|
Altura
|
77 mm
|
Profundidade
|
59 mm
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 60536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Zona de pó
|
Zona 21 - 22
|
Certificações de produtos
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Normas
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Directivas
|
2014/34/UE - Directiva ATEX
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
762,0 g