|
XCKN2145G11
Interruptor de posição xckn - 1nc+1no - snap
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCKN
|
Design do sensor
|
Compacto
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Plástico
|
Material do corpo
|
Plástico
|
Material da cabeça
|
Plástico
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 11
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Abertura positiva
|
Com
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,15 N.m
|
Binário mínimo de disparo
|
0,1 N.m
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
108…157 mm
|
Profundidade
|
42 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NC
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
45 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Categoria de sobretensão
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Certificações de produtos
|
UL
CCC
CSA
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,7 cm
|
Package 1 Weight
|
100,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
30,7 cm
|
Package 2 Weight
|
2,04 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,792 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium