Schneider-Electric
XCKN2149P20S64 Imagem Schneider electric
XCKN2149P20S64
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKN, plastic roller lever Ø 50 var.length, 1NC+1 NO, snap, M20
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCKN
Design do sensor Compacto
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Plástico
Material do corpo Plástico
Material da cabeça Plástico
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável, diâmetro do rolamento 50 mm
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Entrada de cabo 1 entrada roscada para bucim M20 x 1,5, diâmetro exterior do cabo: 7…13 mm
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Acção encastrável
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Formato de isolamento de contactos Zb
Abertura positiva Sem
Binário mínimo de disparo 0,1 N.m
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Largura 30 mm
Altura 133…173 mm
Profundidade 48 mm
Peso líquido 0,2 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14)NA
(21-22)NC
Ambiente
Resistência ao choque 15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK04 conforming to EN 50102
Categoria de sobretensão Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos CCC
CSA
UL
Normas EN 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 30,7 cm
Package 1 Weight 110,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 11,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 30,7 cm
Package 2 Weight 2,38 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 60,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 480,0 cm
Package 3 Weight 88,8 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses