Schneider-Electric
XCKN2539G110R Imagem Schneider electric
XCKN2539G110R
Interruptor de fim de curso, Interruptor de fim de curso XC Standard, limt 1 nc + 1 NO, sb plast rolle
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCKN
Design do sensor Compacto
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Plástico
Material do corpo Plástico
Material da cabeça Plástico
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica diâmetro do rolamento 50 mm
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Entrada de cabo 1 entrada roscadas para bucim Pg 11
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Formato de isolamento de contactos Zb
Abertura positiva Com
Binário mínimo de disparo 0,1 N.m
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Largura 30 mm
Altura 126 mm
Profundidade 47 mm
Peso líquido 0,2 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14)NA
(21-22)NC
Ambiente
Resistência ao choque 45 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK04 conforming to EN 50102
Categoria de sobretensão Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos CSA
UL
CCC
Normas EN 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 101,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 11,4 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 30,8 cm
Package 2 Weight 2,05 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,625 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses