Schneider-Electric
XCKP2818G11 Imagem Schneider electric
XCKP2818G11
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKP, thermoplastic roller lever, 2 NO, slow, Pg11
HOJE
JUN 17, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCKP
Design do sensor Formato A Compactoem conformidade com CENELEC EN 50047
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Plástico
Material do corpo Plástico
Material da cabeça Zamak
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 2 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, simultânea
Complementar
Calhas 24/40 mm
Actuação do interruptor Por came de 30°
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Entrada de cabo 1 entrada roscadas para bucim Pg 11
Formato de isolamento de contactos Zb
Abertura positiva Sem
Binário mínimo de disparo 0,1 N.m
Velocidade de actuação mínima 6 m/s
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
Precisão de repetição 0,1 mm nos pontos de disparo com 1 milhão de ciclos operativos
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Largura 31 mm
Altura 65 mm
Profundidade 30 mm
Peso líquido 0,135 kg
Descrição de terminais ISO nº 1 (21-22)NC
(13-14)NA
Ambiente
Resistência ao choque 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK04 conforming to EN 50102
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos CSA
UL
CCC
Normas UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 119,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months