|
|
|
XCMD21G1L1
Fim-de-curso xcmd – actuador rolamiento mola metal - 1no+1nc – -1m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato Padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCMD
|
Design do sensor
|
Miniatura
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do actuador M16
|
Material
|
Metal
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Modo de fixação
|
Pela cabeça
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Linear
|
Tipo de operador
|
Actuador de retorno por mola metal com calço de elastómero
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem vertical, 1 direcção
|
Número de pólos
|
2
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Complementar
Actuação do interruptor
|
Na extremidade
|
Ligação elétrica
|
Conector de cabo amovível
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Composição de cabos
|
5 x 0,75 mm²
|
Material de isolamento de fios
|
PvR
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Abertura positiva
|
Com
|
Força mínima de abertura positiva
|
42,5 N
|
Força mínima de disparo
|
8,5 N
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
Velocidade de actuação máxima
|
0,5 m/s
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
50 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Peso líquido
|
0,22 kg
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
25 gn para 18 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Certificações de produtos
|
CCC
CSA
UL
|
Normas
|
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
210,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
400
|
Package 2 Height
|
60,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
400,0 cm
|
Package 2 Weight
|
86,0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,988 kg