Schneider-Electric
XCMN2101A4S Imagem Schneider electric
XCMN2101A4S
Final de carrera XCMN 1NO 1NC angular - sin leva - conector AMP
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série Formato Padrão
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento XCMN
Design do sensor Miniatura
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça do actuador
Material Plástico
Material do corpo Plástico
Material da cabeça Zamak
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Linear
Tipo de operador Actuador de rolamento de retorno por mola metal
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Número de pólos 2
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 1 NA
Operação dos contactos Acção encastrável
Complementar
Actuação do interruptor Por came de 30°
Ligação elétrica Cabo fixo
Comprimento do cabo 5 m
Composição de cabos 4 x 0,75 mm²
Material de isolamento de fios PvR
Formato de isolamento de contactos Zb
Abertura positiva Com
Força mínima de abertura positiva 35 N
Força mínima de disparo 7 N
Velocidade de actuação máxima 0,5 m/s
Designação de código de contacto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 Aem conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 V (graus de poluição 3)em conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 3)em conformidade com CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com IEC 60664
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 6 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, 120 V, 1 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 24 V, 3 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, 48 V, 2 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Largura 30 mm
Altura 70,4 mm
Profundidade 16 mm
Peso líquido 0,08 kg
Ambiente
Resistência ao choque 25 gn para 18 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK04 conforming to EN 50102
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe IIem conformidade com IEC 61140
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Tratamento de Proteção TC
Certificações de produtos UL
CCC
CSA
Normas CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 86,0 g
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses