|
|
|
XCRA15
Fim-de-curso xcr – alavanca rolamiento mola termoplástico grande - 2 x(1nc+1no)
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Aplicação específica do produto
|
Para aplicações de elevação e manuseamento mecânico
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCR
|
Design do sensor
|
-
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Material
|
Metal
|
Modo de fixação
|
Pelo corpo
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica grande
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral, 2 sentidos
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Número de pólos
|
4
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 x (1 NF + 1 NA)
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Bloco de contactos por direcção (circuito de controlo)
|
2 por sentido
|
Abertura positiva
|
Com
|
Complementar
Material do corpo
|
Liga de zinco
|
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5, diâmetro exterior do cabo: 9…12 mmem conformidade com NF C 68-300
|
Formato de isolamento de contactos
|
Zb
|
Número de passos
|
1
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,75 N.m
|
Binário mínimo de disparo
|
0,45 N.m
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/min
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
Ângulo de deslocamento máximo
|
-55 °
55 °
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Largura
|
85 mm
|
Altura
|
95 mm
|
Profundidade
|
75 mm
|
Peso líquido
|
1,155 kg
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(13-14)NA
(21-22)NC
|
Ambiente
Resistência ao choque
|
68 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
9 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP54 conforming to IEC 60529
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Certificações de produtos
|
CCC
CSA
|
Normas
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
NF C 79-130
CSA C22.2 No 14
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,200 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
21,200 cm
|
Package 1 Weight
|
1,081 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,868 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
103,600 kg