Schneider-Electric
XCRA151EX Imagem Schneider electric
XCRA151EX
fim-de-curso XCR-A – alavanca do rolamento - 2 x (1 NC + 1 NO)
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos OsiSense ATEX D
Nome da série Formato especial
Tipo de produto ou componente Disjuntor de segurança
Aplicação específica do produto Para aplicações de elevação e manuseamento mecânico
Nome abreviado do equipamento XCR
Tipo de corpo Fixo
Tipo de cabeça Cabeça rotativa
Material Metal
Modo de fixação Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento Rotativo
Tipo de operador Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica grande
Actuação do interruptor Por qualquer peça móvel
Tipo de abordagem Abordagem lateral, 2 sentidos
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Número de entrada de cabo 1 entrada invertida para Pg 13,5 bucim (incluido) 9…12 mm
Número de pólos 4
Tipo e composição dos contactos 2 x (1 NF + 1 NA)
Formato de isolamento de contactos Zb
Operação dos contactos Acção encastrável
Número de passos 1
Bloco de contactos por direcção (circuito de controlo) 2 por sentido
Abertura positiva Com
Força mínima de disparo 0,75 N
Binário mínimo de disparo 0,45 N.m
Velocidade de actuação máxima 1,5 m/s
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Complementar
Velocidade de actuação mínima 0,01 m/min
Ângulo de deslocamento máximo 55 °
-55 °
Designação de código de contacto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 Vem conformidade com NF C 20-040 grupo C
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com VDE 0110
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60664
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica 5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 120 V, 4 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5, CCem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Marcação II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66/67
Largura 85 mm
Altura 95 mm
Profundidade 75 mm
Ambiente
Resistência ao choque 68 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações 9 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 60536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação -20…60 °C
Tratamento de Proteção TC
Zona de pó Zona 21 - 22
Certificações de produtos INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 16.0048X
Normas EN / IEC 60079-31
EN / IEC 60079-0
Directivas 2014/34/UE - Directiva ATEX
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,5 cm
Package 1 Width 10,3 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 1,096 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months