|
|
|
XCRZ03
Alavanca interruptor de posição xcrz - haste quadrada de aço 6 mm, l=200 mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OsiSense XC
|
Nome da série
|
Formato especial
|
Tipo de produto ou componente
|
Alavanca do disjuntor de segurança
|
Nome abreviado do equipamento
|
XCRZ
|
Compatibilidade de produtos
|
XCKMR
XCKVR
XCRB
XCRA
|
Movimento da cabeça de funcionamento
|
Rotativo
|
Tipo de operador
|
Biela quadrada metal biela quadrada de 6 mm, C = 200 mm
|
Actuação do interruptor
|
Por qualquer peça móvel
|
Tipo de abordagem
|
Abordagem lateral
|
Abertura positiva
|
Com
|
Complementar
Produto completo associado
|
XCRB12
XCRA15
XCRB55
XCRA12
XCRA51
XCRB52
XCKMR54D1H29
XCKMR24SR1H29
XCRA55
XCRA52
XCKMR54D2
XCRB51
XCKVR44D2H29
XCRB11
XCKVR24SR1H29
XCKVR54D1H29
XCKVR54D2H29
XCKMR54D2H29
XCRA11
XCKVR44D1H29
XCRB15
XCKMR44D1H29
XCKMR54D1
XCKMR44D2H29
|
Peso líquido
|
0,019 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,7 cm
|
Package 1 Width
|
0,7 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,325 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|