|
|
|
XCSD3919G13
Interruptor de posição de segurança - metal - alavanca rotativa - 2 nc + 1 no - 1entrada roscada .5
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor de segurança
|
Nome do componente
|
XCSD
|
Design
|
Compacto
|
Material
|
Metal
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça rotativa
|
Tecnologia de protecção
|
Cobertura protectora de plástico, segura p/ parafuso segurança c/ cabeça 5 lados
|
Tipo de operador
|
Alavanca de Rolamento de Aço
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NF + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Acção encastrável
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para Pg 13,5
|
Complementar
Ligação eléctrica
|
Terminal
|
Capacidade de ligação de aperto
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Actuação do interruptor
|
Por came de 30°
|
Número de pólos
|
3
|
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Binário mínimo de disparo
|
0,1 N.m
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,25 N.m
|
Velocidade de actuação máxima
|
1,5 m/s
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
6 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
4 kVem conformidade com IEC 60664
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
|
Precisão de repetição
|
0,1 mm em pontos disparo, 1 milhão ciclos funcion. p/ cabeça c/ actuador term.
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Material do quadro
|
Plástico
|
Profundidade
|
35 mm
|
Altura
|
122 mm
|
Largura
|
34 mm
|
Peso líquido
|
0,22 kg
|
Ambiente
Normas
|
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 50000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe I
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,300 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
249,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,940 kg