Schneider-Electric
 
XCSDMP5005 Imagem Schneider electric
XCSDMP5005
Interruptor magnético codificado xcsdmp - 1 nc + 2 no - 1 no escalonada - 5m
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de segurança XCS
Tipo de produto ou componente Interruptor magnético codificado
Nome do componente XCSDMP
Design Rectangular, standard
Tamanho 88 x 25 x 13 mm
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 2 NA
Operação dos contactos 1 NA escalonado
Material Plástico
Ligação eléctrica Pré-cablado
Composição de cabos 6 x 0,25 mm²
Comprimento do cabo 5 m
Número de pólos 3
Direcções de aproximação 3 sentidos
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 24 V DC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 100 V DC
Complementar
[Sa] alcance de trabalho assegurado 8 mm
[Sar] distância de disparo assegurada 20 mm
[Ie] Corrente Nominal de Operação 100 mA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 2,5 kVem conformidade com IEC 60947-5-1
Resistência entre terminais 10 Ohm
Proteção contra curto-circuitos 500 mA fusível externo de cartucho tipo gG (gl)
Material de contactos Ródio
Durabilidade elétrica 1200000 ciclos
Tensão de comutação máxima 100 V DC
Capacidade de comutação em mA 0.1 ... 100 mA
Resistência de isolamento 1000 mOhm
Poder de corte 10 VA
Frequência de comutação 150 Hz
Nível de segurança Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança B10d = 50000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
Material do quadro PBT termoplástica
Material do Cabo PVC
Profundidade 13 mm
Altura 88 mm
Largura 25 mm
Peso líquido 0,18 kg
Ambiente
Normas IEC 60204-1
UL 508
ISO 12100
IEC 60947-5-1
ISO 14119
CSA C22.2 No 14
Certificações de produtos CSA
UL
Tratamento de Proteção TH
Temperatura do ar ambiente para operação -25…85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência a vibrações 10 gn (f= 10…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 361,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,270 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 224
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 95,300 kg
Sustentabilidade da oferta
REACh free of SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free Sim
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months