|
|
|
XCSDMP791L01M12
Interruptor magnético codificado xcsdmp - plástico - 2 no, 1 no escalonado – ficha m12
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor magnético codificado
|
Nome do componente
|
XCSDMP
|
Design
|
Rectangular, standard
|
Tamanho
|
88 x 25 x 13 mm
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF
|
Operação dos contactos
|
Escalonado
|
Material
|
Plástico
|
Ligação eléctrica
|
Conector no cabo de ligação
|
Tipo de conector
|
M12
|
Comprimento do cabo
|
0,15 m
|
Número de pólos
|
2
|
Sinalização local
|
1 LED
|
Direcções de aproximação
|
3 sentidos
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
24 V DC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
100 V DC
|
Complementar
[Sa] alcance de trabalho assegurado
|
8 mm
|
[Sar] distância de disparo assegurada
|
20 mm
|
[Ie] Corrente Nominal de Operação
|
100 mA
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kVem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Resistência entre terminais
|
57 Ohm
|
Proteção contra curto-circuitos
|
500 mA fusível externo de cartucho tipo gG (gl)
|
Material de contactos
|
Ródio
|
Durabilidade elétrica
|
1200000 ciclos
|
Tensão de comutação máxima
|
100 V DC
|
Capacidade de comutação em mA
|
5 ... 100 mA
|
Resistência de isolamento
|
1000 mOhm
|
Poder de corte
|
3 VA
|
Frequência de comutação
|
150 Hz
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 50000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Material do quadro
|
PBT termoplástica
|
Material do Cabo
|
PVC
|
Profundidade
|
13 mm
|
Altura
|
88 mm
|
Largura
|
25 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Ambiente
Normas
|
ISO 12100
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
ISO 14119
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Tratamento de Proteção
|
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência a vibrações
|
10 gn (f= 10…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,877 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|