|
XCSE5321
int. seg. met. XCSE- 1NF+2NA - aber. lenta - 2 entr. rosc. Pg 13,5 - 48 V
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de segurança
|
Nome do componente
|
XCSE
|
Design
|
Rectangular
|
Material
|
Metal
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do torrente accionada por chave
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 2 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Tipo solenóide contactos e composição
|
1 NF + 1 NA abertura lenta, simultânea)
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para Pg 13,5
|
Bloqueio electromagnético
|
Bloqueio na desactivação e desbloqueio na activação do solenóide
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
48 V - 20...10 %
|
Diâmetro exterior do cabo
|
9…12 mm
|
Ligação elétrica
|
Terminal, capacidade de aperto: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade de cabo
|
Número de pólos
|
3
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Com interbloqueio, bloqueio por solenóide
|
Sinalização local
|
Paraprotecção aberta/fechada e bloqueada 2 LEDs(verde UO laranja)
|
Tensão do circuito de sinalização
|
24/48 V (limites de tensão: 20...52 V)
|
Complementar
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Tipo de tensão de alimentação
|
CA / CC
|
Frequência de fornecimento
|
50/60 Hz
|
Factor de carga
|
1
|
Consumo de potência em VA
|
10 VA irrupção
10 VA selado
|
Tipo do circuito de sinalização
|
CA / CC
|
Consumo do circuito de sinalização
|
7 mA
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,01 m/s
|
Velocidade de actuação máxima
|
0,5 m/s
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
0,55 A a 125 V, DC-13, Q300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
3 A a 120 V, AC-15, B300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
6 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
50 Vem conformidade com EN/IEC 60947-1 para circuito de sinalização
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Tipo de proteção
|
Protecção contra sobretensão para circuito de sinalização
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
|
Rtc de retirada forçada do actuador
|
2000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Maximum operating rate
|
10 cyc/mn para uma durabilidade máxima
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 5000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cabeça
|
Zamak
|
Profundidade
|
44 mm
|
Altura
|
146 mm
|
Largura
|
98 mm
|
Peso líquido
|
1,14 kg
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
10 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP67em conformidade com EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,275 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,337 kg