|
XCSL521B1
Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSL, AC/DC, 50/60 Hz, key operated turret head
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de segurança
|
Nome do componente
|
XCSL
|
Tipo de cabeça
|
Cabeça do torrente accionada por chave
|
Complementar
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Tipo de tensão de alimentação
|
CA / CC
|
Frequência de fornecimento
|
50/60 Hz
|
Factor de carga
|
1
|
Consumo de potência em VA
|
10 VA irrupção
10 VA selado
|
Consumo do circuito de sinalização
|
7 mA
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Corrente de carga máxima
|
<= 15 A
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Tipo de proteção
|
Protecção contra sobretensão para circuito de sinalização
|
Maximum operating rate
|
10 cyc/mn para uma durabilidade máxima
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/IEC 61508
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com EN/IEC 60536
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
28,0 cm
|
Package 1 Weight
|
970,0 g