|
|
|
XCSL564B1
Interlock switch 300 VAC 10as XCSL
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Nome abreviado do equipamento
|
XCSL
|
Tipo de quadro
|
Resistente à água caixa para interior/exterior
À prova de poeira caixa para interior/exterior
À prova de gelo/folha caixa para interior/exterior
|
Complementar
[In] corrente nominal
|
10 A
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC
|
Actuador
|
Chave
|
Entrada de cabo
|
Entrada de condutas 1 13 mm
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF
2 NA para escalonado
|
Profundidade
|
43,94 mm
|
Material do invólucro
|
Metal
|
Altura
|
194,06 mm
|
Direção da instalaçao
|
Ligação electromagnética esquerda
Fornecimento de actuadores direita
|
Posição de bloqueio por chave
|
Frontal
|
Descrição das opções de bloqueio
|
Com bloqueio do actuador, desbloqueio por fechadura de chave
|
Número de pólos
|
3
|
Tensão admissível
|
300 V AC
|
Piloto
|
LED laranja
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Grau de protecção NEMA
|
NEMA 1/2/3/4/12
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
948,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,952 kg