Schneider-Electric
 
XCSLF3535412 Imagem Schneider electric
XCSLF3535412
Interruptor segurança metálico xcslf - 2 nc+4 no- pausa lenta- 3 entradas roscadas m20 - 24v
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Interruptores de segurança XCS
Tipo de produto ou componente Interruptor de segurança
Nome do componente XCSLF
Design Esbelto
Material Metal
Tipo de cabeça Cabeça do torrente accionada por chave
Tipo e composição dos contactos 1 NF + 2 NA
Operação dos contactos Abertura lenta, ruptura antes do fecho
Tipo solenóide contactos e composição 1 NF + 2 NA abertura lenta, ruptura antes do fecho)
Entrada de cabo 3 entradas ocupadas para M20 x 1.5
Bloqueio electromagnético Bloqueio na desactivação e desbloqueio na activação do solenóide
Pelo botão cabeça de cogumelo virar para desbloquear emergência
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 15...10 %
Diâmetro exterior do cabo 7…13 mm
Ligação elétrica Terminal de mola, capacidade de aperto: 1 x 1,5 mm ² de cabo flexível ou sólido
Terminal de mola, capacidade de aperto: 2 x 0,5 mm ² cabos flexíveis com 13 milímetros extremidades descobertos
Número de pólos 3
Descrição das opções de bloqueio Com interbloqueio, bloqueio por solenóide
Sinalização local Paraatuador retirado 1 LED(laranja)
Paraactuador inserida e bloqueada 1 LED(verde)
Tensão do circuito de sinalização 24 V
Complementar
Abertura positiva Com contacto NC
Tipo de tensão de alimentação CA / CC
Frequência de fornecimento 50/60 Hz
Factor de carga 1
Tipo do circuito de sinalização CA / CC
Durabilidade mecânica 30000 ciclos
Velocidade de actuação mínima 0,01 m/s
Velocidade de actuação máxima 0,5 m/s
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 0,55 A a 24 V, DC-13, R300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
0,75 A a 240 V, AC-15, C300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 4 A
Corrente de carga máxima <= 15 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
250 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Corrente de comutação mínima 10 mA a 20 °C
Tensão de comutação mínima 17 V
Proteção contra curto-circuitos 4 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
6 A tipo rápido
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 3000 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Resistência a impacto mecânico 9,6 J contra a partição
6,4 J sem partição
Maximum operating rate 10 cyc/mn para uma durabilidade máxima
Nível de segurança Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3em conformidade com EN/IEC 61508
Dados de fiabilidade de segurança B10d = 5500000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
Material do corpo Zamak
Material da cabeça Zamak
Profundidade 113 mm
Altura 205 mm
Largura 44 mm
Peso líquido 1,2 kg
Ambiente
Normas EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 62061
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 13849-1
Certificações de produtos CSA
TÜV
UL
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -25…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência a vibrações 5 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 10 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
Grau de protecção IP IP66 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 1,42 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,334 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months