|
|
|
XCSPR751
Interruptor segurança plástico xcspr - 2 nf - eixo rotativo - 1 entrada roscada
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de guarda
|
Nome do componente
|
XCSPR
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de cabeça
|
Eixo de rotação da cabeça do torrete
|
Isolamento
|
Duplo isolamento
|
Tipo de operador
|
Veio de 30 mm
|
Ligação eléctrica
|
Terminal
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NF
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Capacidade de ligação de aperto
|
1 x 0,5...2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade de cabo
|
Entrada de cabo
|
1 entrada roscada para Pg 11
|
Número de pólos
|
2
|
Complementar
Diâmetro exterior do cabo
|
7…10 mm
|
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Ângulo de disparo
|
5 °
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Binário mínimo de disparo
|
0,1 N.m
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,25 N.m
|
Designação de código de contacto
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A)em conformidade com IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)em conformidade com IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A)em conformidade com IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A)em conformidade com IEC 60947-5-1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
500 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
30 mOhmem conformidade com IEC 60947-5-4
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 5000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Material do quadro
|
Poliamida PA66, impregnada de fibra de vidro
|
Material da alavanca
|
Aço inoxidável
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
96 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,105 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-4
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certificações de produtos
|
CSA
UL
BG
|
Tratamento de Proteção
|
TC
TH
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
50 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
11,4 cm
|
Package 1 Length
|
11,4 cm
|
Package 1 Weight
|
137,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,754 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|