Design
|
Rectangular, standard
|
Tamanho
|
Transponder 50 x 15 x 15 mm
Leitor 108.3 x 30 x 15 mm
|
Material
|
Valox
|
Ligação eléctrica
|
1 ligador macho
|
Tipo de conector
|
Macho M12
|
Tipo de fase de saída
|
Estado sólido, PNP
|
Saídas de segurança
|
2 NA
|
Número de pólos
|
8
|
Sinalização local
|
Verde, laranja e vermelho 2 LEDs multicolores
|
[Sao] assured operating sensing distance
|
10 mm cara a cara
|
[Sar] assured release sensing distance
|
35 mm cara a cara
|
Direcções de aproximação
|
3 sentidos-transponder com face de detecção rotativa
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
24 V DC - 20...10 %)SELV ou PELVem conformidade com IEC 60204-1
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
60 mA
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
30 V DC
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,8 kVem conformidade com IEC 60947-5-2
|
Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos
|
Tensão de comutação máxima
|
26,4 V DC
|
Capacidade de comutação em mA
|
400 mA
|
Frequência de comutação
|
<= 0,5 Hz
|
risk time
|
120 ms
|
Tempo de resposta
|
250 ms típico
|
Maximum delay first up
|
5 s
|
Binário de aperto
|
< 1.5 N.m
|
Normas
|
ISO 14119
IEC 60947-5-3
IEC 60947-5-2
|
Certificações de produtos
|
TÜV
FCC
E2
Ecolab
CSA 22-2
IC
RCM
|
Marcação
|
CULus
IC
EAC
TÜV
RCM
FCC
CE
|
Nível de segurança
|
SIL 3em conformidade com IEC 61508
SILCL 3em conformidade com IEC 62061
PL = eem conformidade com ISO 13849-1
Categoria 4em conformidade com ISO 13849-1
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
PFHD = 5E-10/hem conformidade com IEC 62061
PFHD = 5E-10/hem conformidade com ISO 13849-1
|
Mission time
|
20 ano(s)
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência a vibrações
|
10 gn (f= 10…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIIem conformidade com IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|