|
|
|
XCSTR551
inter. seg. plástico XCSTE- 1NF+1NA- aber.lenta - 1 ent.rosc. M16x1,5- 120 V
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Interruptores de segurança XCS
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de guarda
|
Nome do componente
|
XCSTR
|
Material
|
Plástico
|
Tipo de cabeça
|
Eixo de rotação da cabeça do torrete
|
Isolamento
|
Duplo isolamento
|
Tipo de operador
|
Veio de 30 mm
|
Ligação eléctrica
|
Terminal
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NF + 1 NA + 1 NA
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta, ruptura antes do fecho
|
Capacidade de ligação de aperto
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm² com ou sem extremidade de cabo
|
Entrada de cabo
|
2 entradas roscadas para Pg 11
|
Número de pólos
|
3
|
Complementar
Diâmetro exterior do cabo
|
7…10 mm
|
Abertura positiva
|
Com contacto NC
|
Ângulo de disparo
|
5 °
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Binário mínimo de disparo
|
0,1 N.m
|
Binário mínimo de abertura positiva
|
0,45 N.m
|
Velocidade de actuação mínima
|
0,1 m/s
|
Designação de código de contacto
|
B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A)em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A)em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
6 A
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
400 V (graus de poluição 3)em conformidade com EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com EN/IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
30 mOhmem conformidade com EN/IEC 60947-5-4
|
Proteção contra curto-circuitos
|
6 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
|
Nível de segurança
|
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir PL = e com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitorização apropriado e ligação correctaem conformidade com IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 5000000 valor dado para um tempo de vida de 20 anos limitado por desgaste mec. ou cont.
|
Material do quadro
|
Poliamida PA66, impregnada de fibra de vidro
|
Material da alavanca
|
Aço inoxidável
|
Largura
|
52 mm
|
Altura
|
117 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,155 kg
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/ISO 12100
|
Certificações de produtos
|
CSA
BG
UL
|
Tratamento de Proteção
|
TH
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
50 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com EN/IEC 61140
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
187,0 g