Principal
Gama de produtos
|
Harmony XD2
|
Tipo de produto ou componente
|
Controlador joystick completo
|
Nome curto do aparelho
|
XD2
|
Diâmetro de montagem
|
30 mm
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Complementar
Informações de posição do operador
|
Todas as posições
|
Entalhe por direcção
|
1
|
Informações de direcção do operador
|
4 direcções
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F para acção encastrável
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A gG (gl) Neozed fusível do cartuchoem conformidade com IEC 60947-5-1
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 2 x 1,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos, AC-15 a 230 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15 a 127 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13 a 24 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13 a 48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, DC-13 a 120 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
1000000 ciclos, AC-15 a 48 V, taxa de produção <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Designação de código de contacto
|
A600-Q600
|
Categoria de sobretensão
|
Classe Iem conformidade com IEC 61140
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Centro de fixação
|
100 x 100 mm
|
Retorno
|
Para a posição 0
|
Altura
|
162 mm
|
Profundidade
|
91 mm
|
Peso líquido
|
0,315 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-5-1
|
Certificações de produtos
|
GL
CSA
DEMKO
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Resistência a vibrações
|
25 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,8 cm
|
Package 1 Width
|
16,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
362,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,166 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|