|
|
|
XDAV11322
Pre cabled 2 axis joystick controller, Harmony XDA, analog omnidirectional, 6...12 V DC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 10, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony XDA
|
Tipo de produto ou componente
|
Controlador joystick de 2 eixos pré-cablado
|
Nome abreviado do equipamento
|
XDA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Material do aro
|
Metal cromado
|
Informações adicionais
|
Com placa de legenda em branco
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Interbloqueio mecânico
|
Com interbloqueio mecânico de posição nula
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
6...12 V CC
|
Consumo de corrente
|
<= 25 mA a 26 °
4 mA na posição zero
|
Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos na saída
Proteção da polaridade inversa
|
Complementar
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Forma da cabeça da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Perfil do operador
|
Eixo de funcionamento
|
Informações de direcção do operador
|
Omnidireccional
|
Ângulo de deslocamento máximo
|
26 ° +/- 1 °)
|
Durabilidade mecânica
|
3000000 ciclos
|
Força de funcionamento
|
10 N a 26 °
3,5 N a 3 °
|
Suporte de montagem
|
Painel - espessura: 1…4,5 mm
|
Comprimento do cabo
|
0,5 m
|
Secção de fios
|
0,2 mm²
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
|
Grau de protecção IP
|
IP65em conformidade com IEC 60536
IP65em conformidade com NF C 20-010
|
Normas
|
VDE 0660-200
NF C 63-140
IEC 60337-1
|
Resistência a vibrações
|
13 gn (f= 10…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
216,0 g