Schneider-Electric
 
XEP3S1W6B529 Imagem Schneider electric
XEP3S1W6B529
Interruptor de posição miniatura- alavanca de rolos - 4.8 mm cable etiquetas clip
Características
Principal
Gama de produtos OsiSense XC
Nome da série Formato especial
Tipo de produto ou componente Microinterruptor
Nome abreviado do equipamento XEP3
Detector design Miniatura, formato DIN 41635 A
Tipo de cabeça Cabeça do actuador
Material da alavanca Rolamento de poliamida reforçada com vidro
Aço inoxidável
Lever fixing position B
Movimento da cabeça de funcionamento Linear
Tipo de operador Alavanca de rolamento
Actuação do interruptor Horizontal
Tipo de abordagem Abordagem lateral
Ligação elétrica Etiquetas de encaixe de 4,8 mm para cabos
Tipo e composição dos contactos 1 A/F standard
Operação dos contactos Acção encastrável
Material de contactos AgNi
Complementar
Material do corpo Poliester
Força máxima de disparo 0,2 N posição de fixação da alavanca em A
0,4 N posição de fixação da alavanca em B
0,53 N posição de fixação da alavanca em C
Força de desconexão mínima 0,05 N posição de fixação da alavanca em A
0,1 N posição de fixação da alavanca em B
0,13 N posição de fixação da alavanca em C
Maximum permissible end of travel force 10 N posição de fixação da alavanca em B
13 N posição de fixação da alavanca em C
5 N posição de fixação da alavanca em A
Tripping point 20,5 mm posição de fixação da alavanca em A
20,5 mm posição de fixação da alavanca em B
20,5 mm posição de fixação da alavanca em C
Curso do diferencial máximo 0,53 mm posição de fixação da alavanca em C
0,7 mm posição de fixação da alavanca em B
1,4 mm posição de fixação da alavanca em A
Minimum over travel 1,8 mm posição de fixação da alavanca em C
2,4 mm posição de fixação da alavanca em B
4,8 mm posição de fixação da alavanca em A
Inter contact distance 0,4 mm
Designação de código de contacto B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A)em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)em conformidade com EN / IEC 60947-5-1 APÊNDICE A
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 15 A a 250 V 50/60 Hz
Durabilidade mecânica 20000000 ciclos
Largura 10 mm
Altura 16 mm
Profundidade 28 mm
Peso líquido 6,6 g
Descrição de terminais ISO nº 1 (1-2-4)OC
Ambiente
Índice de protecção IP IP40
Temperatura do ar ambiente para operação -25…125 °C
Marcação CE
Normas UL 1054
EN 60947-5-1
CURus
IEC 60947-5-1
EN 61058
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 5,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 2,800 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 61,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,414 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months