|
|
|
XGCS850C201
Rfid antena inteligente compactoa 13.56 mhz- porta ethernet dupla
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação compacta - Forma C
|
Nome da estação compacta de RFID
|
XGCS
|
Frequência de RFID
|
13,56 MHz
|
Design
|
80 x 93 x 40
|
Ligação elétrica
|
4 pino(s)tomada de alimentação eléctrica macho M8
4 pino(s)tomada Ethernet fêmea 1 M12
4 pino(s)tomada Ethernet fêmea 2 M12
|
Taxa de transmissão
|
10...100 Mbit/s
|
Dimensão exterior
|
80 x 93 x 40 mm
|
Compatibilidade de produtos
|
Microchip RFID STM (CRIX4K)
Microchip RFID DENTRO (micropass)
Microchip RFID Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
20…100 mm
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CCem conformidade com Tensão Extra Baixa de Protecção
|
Complementar
Protocolo da porta de comunicação
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Suporte da porta de comunicação
|
Ethernet
|
Tipo de marcador Associado
|
Identificadores ISO 14443
Identificadores ISO 15693
Detecção automática do tipo de marcador
|
Limites de tensão da alimentação
|
19,2…29 V CC
|
Consumo de corrente
|
< 150 mA
|
LED de estado
|
Operação 1 LED vermelho/verde)
Comunicação RFID 1 LED vermelho/verde)
Actividade de rede Ethernet 2 LEDs vermelho/verde)
Estado 1 LED vermelho/verde)
Módulo Estado 1 LED vermelho/verde)
|
Binário de aperto
|
< 3 N.m
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
0,36 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL, FCC
|
Normas
|
EN 50364
IEC 61000-6-3
EN 62369-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-2
FCC CFR 47 parte 15
ETSI EN 301 489-3
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Resistência a vibrações
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IK
|
IK02 conforming to IEC 62262
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticas teste de nível: 6 kV descarga por contacto) 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade a descargas electrostáticas teste de nível: 8 kV descarga de ar) 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão teste de nível: 1 kV portas de sinal) 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão teste de nível: 2 kV portas de alimentação) 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Susceptibilidade a campos electromagnéticos teste de nível: 10 V / m3em conformidade com IEC 61000-4-3
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque teste de nível: 10 kV3em conformidade com IEC 61000-4-5
Perturbações de RF por condução teste de nível: 10 V3em conformidade com IEC 61000-4-6
Campo magnético na frequência de potência teste de nível: 30 A / m4em conformidade com IEC 61000-4-8
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
421,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,233 kg