|
|
|
XGCS8901201
Estação compactoa rfid leitura/escrita 80x80mm modbus
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
|
Tipo de produto ou componente
|
Estação compacta - Forma C
|
Nome da estação compacta de RFID
|
XGCS
|
Frequência de RFID
|
13,56 MHz
|
Design
|
Forma plana de 80 x 80 x 26
|
Ligação elétrica
|
5 pino(s)conector remoto macho M12, cabo blindado cabo(s) 0,2 m
|
Taxa de transmissão
|
9600 bauds ... 115.200 bauds (detecção Automática)
|
Dimensão exterior
|
80 x 80 x 26 mm
|
Compatibilidade de produtos
|
Microchip RFID STM (CRIX4K)
RFID microchip Microelectronic (EM4135)
RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
Microchip RFID DENTRO (micropass)
RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
Microchip RFID Texas (Tag-it HFI)
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
20…100 mm
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CCem conformidade com Tensão Extra Baixa de Protecção
|
Complementar
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus RTU
Uni-Telway
|
Suporte da porta de comunicação
|
RS485
|
Tipo de marcador Associado
|
Identificadores ISO 14443
Identificadores ISO 15693
Detecção automática do tipo de marcador
|
Limites de tensão da alimentação
|
19,2…29 V CC
|
Consumo de corrente
|
< 60 mA
|
LED de estado
|
Rede de comunicação 1 LED duas cores)
Comunicação RFID 1 LED duas cores)
|
Binário de aperto
|
< 3 N.m
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
0,257 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL, FCC
|
Normas
|
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 300 330-2
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Resistência a vibrações
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IK
|
IK02 conforming to IEC 62262
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticas teste de nível: 6 kV descarga por contacto) 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade a descargas electrostáticas teste de nível: 8 kV descarga de ar) 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão teste de nível: 1 kV portas de sinal) 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão teste de nível: 2 kV portas de alimentação) 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Susceptibilidade a campos electromagnéticos teste de nível: 10 V / m3em conformidade com IEC 61000-4-3
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choque teste de nível: 10 kV3em conformidade com IEC 61000-4-5
Perturbações de RF por condução teste de nível: 10 V3em conformidade com IEC 61000-4-6
Campo magnético na frequência de potência teste de nível: 30 A / m4em conformidade com IEC 61000-4-8
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
257,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,956 kg