|
|
|
XGHB520246
Electronic tag, Radio frequency identification XG, RFID 13.56 MHz, disc Ø 50 x 3, 112 Bytes
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
|
Tipo de produto ou componente
|
Cartão electrónico
|
Nome dos cartões electrónicos de RFID
|
XGHB
|
Frequência de RFID
|
13,56 MHz
|
Design
|
Disco
|
Capacidade de memória
|
112 B
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
100 mm com XGCS89
150 mm com XGCS49 + extensor de campo XGFEC2525
70 mm com XGCS49
70 mm com XGCS49 + extensor de campo XGFEC540
100 mm com XGCS85
|
Dimensão exterior
|
Ø 50 x 3 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Leitura de hora
|
12 + 0,825 x (número de words de 16 bits) ms
|
Tempo de escrita
|
12 + 5,6 x (número de words de 16 bits) ms
|
Índice de protecção IP
|
IP68
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Complementar
Tipo de memória
|
EEPROM
|
Operação de memória
|
LER / escrever
|
Número de ciclos de leitura
|
Ilimitado
|
Número de ciclos de escrita
|
2500000 a 30 °C
100000 a -25…85 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
0,6 m/s com XGCS49 leitura ou escrirta de 10 palavras (word))
5,3 m/s com XGCS49 ler número de série)
1,6 m/s com XGCS49 ler uma palavra (Word))
7,1 m/s com XGCS89 ler número de série)
4 m/s com XGCS89 ler uma palavra (Word))
0,8 m/s com XGCS89 leitura ou escrirta de 10 palavras (word))
7,1 m/s com XGCS85 ler número de série)
4 m/s com XGCS85 ler uma palavra (Word))
0,8 m/s com XGCS85 leitura ou escrirta de 10 palavras (word))
|
Tempo de retenção de dados
|
10 ano(s)
|
Material
|
PPA (poliftalamida)
|
Peso líquido
|
0,015 kg
|
Ambiente
Normas
|
ISO 15693
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
85…140 °C para 10 min não durante a transmissão
-25…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…90 °C
|
Resistência à vibração
|
2 mm (f = 5…29,5 Hz)em conformidade com EN 60068-2-6
7 gn (f = 29,5…150 Hz)em conformidade com EN 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com EN 60068-2-27
|
Grau de protecção IK
|
IK02 conforming to EN 50102
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
1,0 cm
|
Package 2 Length
|
10,0 cm
|
Package 2 Weight
|
60,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|