|
|
|
XGSZ09L2
CABO DE ALIMENTACAO 4 PINOS COM CONECTOR M12 FEMEA 2M
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Conector fêmea M12 pré-cablado
|
Destino acessório / peça separada
|
Para alimentação de 24 V CC de caixa de ligação
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
TCSAMT31FP
XGSZ33ETH
|
Ligação elétrica
|
1 ligador fêmea M12 4 pinos codificação A
|
Cor
|
Preto
|
Peso líquido
|
0,115 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
85,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,792 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|