Schneider-Electric
 
XGSZ22E4503 Imagem Schneider electric
XGSZ22E4503
CABO COTOVELO ETHERNET RJ45 - M12 4 PINOS MACHO 3M
Características
Principal
Gama de produtos Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de ligação
Acessório / tipo de peça separada Cabo de ligação
Tipo de produto ou componente Cabo Ethernet de cobre
Compatibilidade de produtos XGSZ33ETH
XGSZ33EIP
XUW
Destino acessório / peça separada Rede Ethernet
Complementar
Comprimento do cabo 3 m
Velocidade de transmissão 100 Mbit/s
Meio de suporte de transmissão 2 pares entrançados blindados
Categoria da rede de comunicação 5e
Calibre AWG AWG 26
Ligação elétrica 1 ligador macho, RJ45 reto com 4 pino(s)
1 ligador macho, M12 em cotovelo com 4 pino(s) codificação D
Material condutor Cobre
Material da cobertura PUR
Ambiente
Índice de protecção IP IP67
Normas IEC 60754-1
EIA/TIA-568
ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 28,000 cm
Package 1 Weight 162,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,980 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses