|
|
|
XGSZ33ETH
Caixa ethernet para estações comp rfid: 3 canais, modbus tcparaip
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Telemecanique Identificação por radiofrequência XG
|
Tipo de produto ou componente
|
Caixa Ethernet de ligação
|
Nome abreviado do equipamento
|
XGSZ33
|
Número de canais
|
3
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus TCP/IP
|
Associated smart antenna
|
XGCS49
XGCS89
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos para fonte de alimentação codificação A)
3 conectores fêmea M12 5 pinos para estações XGCS codificação A)
1 conector M12 4 pinos para rede Ethernet codificação D)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CCem conformidade com Tensão Extra Baixa de Protecção
|
Complementar
Classe de conformidade do barramento
|
A10
|
Limites de tensão da alimentação
|
19,2…29 V CC
|
Consumo de potência máximo em W
|
1 W
|
LED de estado
|
Actividade de rede Ethernet 1 LED verde)
Alimentação ligada 1 LED verde)
Detecção de colisões 1 LED vermelho)
Falha 1 LED vermelho)
Diagnósticos 1 LED amarelo)
|
Serviço de comunicação
|
Mensagens Modbus
|
Registo de palavras
|
1...123 palavras
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T
100BASE-TX
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo Ethernet
|
Taxa de transmissão
|
10/100 Mbit/s
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
1,06 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Humidade relativa
|
30…95 %
|
Índice de protecção IP
|
IP65
|
Filtro EMC
|
Filtro EMC Classe Bem conformidade com EN 55022
Filtro EMC de nível 3em conformidade com IEC 61000
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,200 cm
|
Package 1 Length
|
24,200 cm
|
Package 1 Weight
|
914,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,846 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium