Schneider-Electric
 
XL1AB121 Imagem Schneider electric
XL1AB121
Ballast float switch, screw limit switch, control accessory
Características
Principal
Acessório / tipo de peça separada Flutuador com balastro
Acessório / categoria de peça separada Acessório de controlo
Destino acessório / peça separada Disjuntor de segurança de parafuso
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20 cm
Package 1 Width 29 cm
Package 1 Length 38 cm
Package 1 Weight 5,71 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Garantia contratual
Garantia 18 months