|
|
|
XMEP250BD11F
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, transmitter, XMEP, 250 bar, G1/4 A male, 0,5...4,5 V, M12, set of 1
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMEP
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Pressure rating
|
250 bar
|
Ecrã local
|
Sem
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…125 °C)
Ar -30…125 °C)
Óleo hidráulico -30…125 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
5 V SELV de CC (limites de tensão: 4,5…5,5 V)
|
Consumo de corrente
|
< 7 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
0.5...4.5 V, 3 fios
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Complementar
Intervalo de definição de pressao
|
0…250 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
750 bar
|
Pressão de destruição
|
1500 bar
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Fluorocarbono FPM
Aço inoxidável AISI 316L
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Polaridade inversa
Curto-circuito de carga
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com ISO 10605 critérios A 15 kV ar, 15 kV contacto
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com ISO 11452-2 critérios A 100 V/m 200…2000 MHz
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com ISO 11452-4 critérios A 100 mA 20…400 MHz
Susceptibilidade a distúrbios conduzidosem conformidade com EN/IEC 61000-4-6 critérios A 30 V 0,15...80 MHz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com EN/IEC 61000-4-4 critérios A 4 kV
Susceptibilidade a distúrbios transitórios conduzidosem conformidade com ISO 7637-2 critérios B NÍVEL 3
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 2 ms 10...90 % da escala completa
|
Precisão de medição
|
.+/ - 0,5% da gama de medida
|
Resolution
|
0,1 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Desvio de ponto zero
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Long term stability
|
+/- 0,5 % da gama de medição
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,095 kg
|
Diâmetro
|
26 mm
|
Comprimento
|
38,1 mm
|
Ambiente
Normas
|
UL 61010-1
ISO 13766
EN/IEC 61326-2-3
EN 13309
ISO 14982
ECE 10R-5
|
Certificações de produtos
|
CE
E2
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…100 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…100 °C
|
Resistência a vibrações
|
12 gn sinus (f = 20…520 Hz) teste 4em conformidade com ISO 16750-3
18 gn random (f = 10…2000 Hz) teste 4em conformidade com ISO 16750-3
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to EN/IEC 60529
IP67 conforming to EN/IEC 60529
IP69Kem conformidade com EN/IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
8,700 cm
|
Package 1 Weight
|
95,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,465 kg