Schneider-Electric
 
XMLB010A2S12EX Imagem Schneider electric
XMLB010A2S12EX
Pressostato xml-b - 10 bar – escala ajustável 2 limiares - 1oc
Características
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo do sensor de pressão Sensor de pressão electromecânico
Aplicação específica do produto ATEX D
Nome do sensor de pressão XMLB
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Tipo de operação do pressostato Regulação entre 2 limiares
Tipo de escala Diferencial ajustável
Pressure rating 10 bar
Ecrã local Com
Tipo de conexão de fluido G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão 0,13…9,15 bar
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão 0,7…10 bar
Máximo diferencial possível em definição elevada 7,5 bar
Pressão acidental máxima admissível 22,5 bar
Pressão de destruição 45 bar
Actuador de pressão Diafragma
Fluído controlado Ar 0…70 °C)
Óleo hidráulico 0…70 °C)
Água 0…70 °C)
Materiais em contacto com líquidos Nitrilo
Liga de zinco
Material do quadro Liga de zinco
Complementar
Pressão máxima admissível – por ciclo 12,5 bar
Número de entrada de cabo 1 entrada invertida para M20 x 1.5 bucim (incluido)
Tipo de bloco de terminais 4 terminais
Precisão de repetição 2 %
Funcionamento dos contactos auxiliares Acção encastrável
Material de contactos Contactos de prata
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Definição Externo
Descrição de terminais ISO nº 1 (13-14-11-12)OF
Altura 113 mm
Profundidade 75 mm
Largura 35 mm
Ambiente
Normas EN / IEC 60079-0
EN / IEC 60079-31
Directivas 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificações de produtos INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
Marcação II2 D-Ex tb IIIC T85 ° C Db IP66
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -20…60 °C
Posição de funcionamento Qualquer posição
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 785,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,922 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months