Schneider-Electric
XMLB010C2S12 Imagem Schneider electric
XMLB010C2S12
pressure switch XMLB 10 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensor de pressão electromecânico
Tipo do sensor de pressão Sensor de pressão electromecânico
Nome abreviado do equipamento XMLB
Pressure rating 10 bar
Fluído controlado Fluido corrosivo 0…160 °C)
Tipo de conexão de fluido G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Calibre AWG AWG 20...AWG 14
Entrada de cabo Bucim 7…13 mm
Tipo e composição dos contactos 1 A/F
Aplicação específica do produto -
Tipo de operação do pressostato Regulação entre 2 limiares
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Tipo de escala Diferencial ajustável
Ecrã local Com
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão 0,7…10 bar
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão 0,13…9,15 bar
Máximo diferencial possível em definição elevada 7,5 bar
Pressão acidental máxima admissível 22,5 bar
Pressão de destruição 45 bar
Actuador de pressão Diafragma
Materiais em contacto com líquidos PTFE
Aço inoxidável 316L
Material do quadro Liga de zinco
[In] corrente nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
Complementar
Mínimo diferencial possível em definição baixa 0,57 bar + / - 0,05 bar)
Mínimo diferencial possível em definição elevada 0,85 bar - 0,1 bar, + 0,15 bar)
Pressão máxima admissível – por ciclo 12,5 bar
Tipo de bloco de terminais 4 terminais
Maximum operating rate 120 cyc/mn
Precisão de repetição 2 %
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Funcionamento dos contactos auxiliares Acção encastrável
Material de contactos Contactos de prata
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG (gl)
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Definição Externo
Altura 113 mm
Profundidade 75 mm
Largura 35 mm
Peso líquido 0,705 kg
Ambiente
Normas UL 508
CSA C22.2 No 14
CE
IEC 60947-5-1
Certificações de produtos CSA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
CCC
UL
Tratamento de proteção TC versão standard
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Posição de funcionamento Qualquer posição
Resistência à vibração 4 gn (f = 30…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 1140
Classe Iem conformidade com IEC 536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months