|
|
|
XMLB070N2S11
Pressostato xml-b 70 bar – escala ajustável 2 limiares - 1oc
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Nome abreviado do equipamento
|
XMLB
|
Pressure rating
|
70 bar
|
Fluído controlado
|
Ar 0…160 °C)
Fluido corrosivo 0…160 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 conector Pg 13
|
Calibre AWG
|
AWG 20...AWG 14
|
Entrada de cabo
|
Bucim 9…13 mm
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Ecrã local
|
Com
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
7…70 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
2,3…61,2 bar
|
Máximo diferencial possível em definição elevada
|
50 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
160 bar
|
Pressão de destruição
|
320 bar
|
Actuador de pressão
|
Pistão
|
Materiais em contacto com líquidos
|
FPM, FKM
PTFE
Aço inoxidável 316L
|
Material do quadro
|
Liga de zinco
|
[In] corrente nominal
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Complementar
Mínimo diferencial possível em definição baixa
|
4,7 bar - 0,4 bar, + 0,7 bar)
|
Mínimo diferencial possível em definição elevada
|
8,8 bar - 0,6 bar, + 0,8 bar)
|
Pressão máxima admissível – por ciclo
|
90 bar
|
Tipo de bloco de terminais
|
4 terminais
|
Maximum operating rate
|
60 cyc/mn
|
Precisão de repetição
|
2 %
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
300 Vem conformidade com UL 508
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Funcionamento dos contactos auxiliares
|
Acção encastrável
|
Material de contactos
|
Contactos de prata
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhmem conformidade com IEC 255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG (gl)
|
Durabilidade mecânica
|
6000000 ciclos
|
Definição
|
Externo
|
Altura
|
113 mm
|
Profundidade
|
75 mm
|
Largura
|
35 mm
|
Peso líquido
|
0,715 kg
|
Ambiente
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
CE
UL 508
|
Certificações de produtos
|
UL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
CSA
BV
CCC
|
Tratamento de proteção
|
TC versão standard
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Resistência à vibração
|
4 gn (f = 30…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 1140
Classe Iem conformidade com IEC 536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
769,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,452 kg