Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Aplicação específica do produto
|
ATEX D
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLB
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Pressure rating
|
300 bar
|
Ecrã local
|
Com
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
2,6…263 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
22…300 bar
|
Máximo diferencial possível em definição elevada
|
200 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
675 bar
|
Pressão de destruição
|
1350 bar
|
Actuador de pressão
|
Pistão
|
Fluído controlado
|
Óleo hidráulico 0…70 °C)
Ar 0…70 °C)
Água 0…70 °C)
|
Materiais em contacto com líquidos
|
FPM, FKM
PTFE
Latão
Aço
|
Material do quadro
|
Liga de zinco
|