Schneider-Electric
 
XMLD010B1S11 Imagem Schneider electric
XMLD010B1S11
pressure switch XMLD 10 bar - 2 stages fixed scale - 2 C/O
Características
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensor de pressão electromecânico
Tipo do sensor de pressão Sensor de pressão electromecânico
Nome abreviado do equipamento XMLD
Pressure rating 10 bar
Fluído controlado Ar 0…160 °C)
Água limpa 0…160 °C)
Óleo hidráulico 0…160 °C)
Tipo de conexão de fluido G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Calibre AWG AWG 20...AWG 14
Entrada de cabo Bucim 9…13 mm
Tipo e composição dos contactos 2 A/F acção encastrável, contactos de prata
2 A/F escalonado, contactos de prata
Aplicação específica do produto Fase dupla
Tipo de operação do pressostato Detecção de 2 limiares únicos
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Tipo de escala Diferencial fixo
Ecrã local Sem
Pressão acidental máxima admissível 22,5 bar
Pressão de destruição 45 bar
Actuador de pressão Diafragma
Materiais em contacto com líquidos FPM, FKM
Latão
Material do quadro Liga de zinco
[In] corrente nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)em conformidade com IEC 60947-5-1
Complementar
Espaço entre 2 fases 0,68…5,8 bar
Diferencial natural em definição baixa 0,45 bar
Diferencial natural em definição elevada 0,6 bar
Pressão máxima admissível – por ciclo 12,5 bar
Tipo de bloco de terminais 8 terminais
Maximum operating rate 120 cyc/mn
Precisão de repetição 2 %
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 300 Vem conformidade com UL 508
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhmem conformidade com IEC 255-7, categoria 3
25 mOhmem conformidade com NF C 93-050 método A
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG (gl)
Durabilidade mecânica 5000000 ciclos
Definição Externo
Altura 113 mm
Profundidade 85 mm
Largura 46 mm
Peso líquido 0,705 kg
Ambiente
Normas CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
CE
Certificações de produtos UL
CSA
Tratamento de proteção TC versão standard
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Posição de funcionamento Qualquer posição
Resistência à vibração 4 gn (f = 30…500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe Iem conformidade com IEC 1140
Classe Iem conformidade com IEC 536
Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,2 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 15,1 cm
Package 1 Weight 1,05 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months