|
XMLG001D71
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, sensor XMLG, 0.08...1 bar, G 1/4 A (male), 24 V, 0...10 V
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLG
|
Pressure rating
|
1 bar
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
|
Fluído controlado
|
Ar -15…125 °C)
Fluido corrosivo -15…125 °C)
Óleo hidráulico -15…125 °C)
Água limpa 0…125 °C)
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
0...10 V, 3 fios
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12, 3 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC (limites de tensão: 11,4…33 V)
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Diâmetro
|
22,8 mm
|
Complementar
Intervalo de definição de pressao
|
0…1 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
2,7 bar
|
Pressão de destruição
|
3 bar
|
Ecrã local
|
Sem
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Consumo de corrente
|
< 20 mA
|
Materiais em contacto com líquidos
|
FPM (Viton)
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
Cerâmica
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Polaridade inversa
Curto-circuito de carga
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV 42 Ohmem conformidade com IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohmem conformidade com IEC 61000-4-5
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
< 2 ms
|
Desvio de sensibilidade
|
+ / - 0,015% do intervalo de medição / ° C
|
Desvio de ponto zero
|
+ / - 0,015% do intervalo de medição / ° C
|
Precisão de medição
|
.+ / - 0,3% da gama de medida
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,1 % da gama de medição
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,095 kg
|
Altura
|
58,1 mm
|
Comprimento
|
48,5 mm
|
Tipo de escala
|
Diferencial fixo
|
Ambiente
Normas
|
CE
IEC 61326-2-3
|
Certificações de produtos
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-15…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência a vibrações
|
20 gn (f= 9…2000 Hz)em conformidade com IEC 60028-2-6
|
Resistência ao choque
|
25 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
15 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
200 V/m 80…1000 Hzem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a rajadas momentâneas rápidas
|
4 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
|
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
|
30 V 0,15…80 Hz)em conformidade com IEC 61000-4-6
|
Resistência a campos magnéticos
|
30 A/m 50 Hzem conformidade com IEC 61000-4-8
|
Grau de protecção IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção NEMA
|
NEMA 4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,5 cm
|
Package 1 Weight
|
0,133 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|