Schneider-Electric
XMLG100D71 Imagem Schneider electric
XMLG100D71
Sensor de pressão xmlg - 8..100 bars - g 1/4a (macho) - 24 v - 0..10 v
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensores de pressão electrónicos
Tipo do sensor de pressão Transmissor de pressão
Nome do sensor de pressão XMLG
Pressure rating 100 bar
Tipo de conexão de fluido G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
Fluído controlado Ar -15…125 °C)
Fluido corrosivo -15…125 °C)
Óleo hidráulico -15…125 °C)
Água limpa 0…125 °C)
Tipo de sinal de saída Analógico
Função de saída analógica 0...10 V, 3 fios
Ligação elétrica 1 ligador macho M12, 3 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V CC (limites de tensão: 11,4…33 V)
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Tipo de embalagem Individual
Diâmetro 22,8 mm
Complementar
Intervalo de definição de pressao 0…100 bar
Pressão acidental máxima admissível 225 bar
Pressão de destruição 250 bar
Ecrã local Sem
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Consumo de corrente < 20 mA
Materiais em contacto com líquidos FPM (Viton)
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
Cerâmica
PPS
Posição de funcionamento Qualquer posição
Tipo de protecção Curto-circuito de carga
Polaridade inversa
Resistência a sobretensão 1 kV 42 Ohmem conformidade com IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohmem conformidade com IEC 61000-4-5
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,5 kV
Tempo de resposta na saída < 2 ms
Desvio de sensibilidade + / - 0,015% do intervalo de medição / ° C
Desvio de ponto zero + / - 0,015% do intervalo de medição / ° C
Precisão de medição .+ / - 0,3% da gama de medida
Precisão de repetição +/- 0,1 % da gama de medição
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Peso líquido 0,095 kg
Altura 58,1 mm
Comprimento 48,5 mm
Ambiente
Normas IEC 61326-2-3
CE
Certificações de produtos UL 508
CSA C22.2 No 14
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -15…85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…85 °C
Resistência a vibrações 20 gn (f= 9…2000 Hz)em conformidade com IEC 60028-2-6
Resistência ao choque 25 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a descargas electrostáticas 15 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos electromagnéticos 200 V/m 80…1000 Hzem conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas 4 kVem conformidade com IEC 61000-4-4
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência 30 V 0,15…80 Hz)em conformidade com IEC 61000-4-6
Resistência a campos magnéticos 30 A/m 50 Hzem conformidade com IEC 61000-4-8
Grau de protecção IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Grau de protecção NEMA NEMA 4
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 0,135 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months