Schneider-Electric
XMLK010B2C21TQ Imagem Schneider electric
XMLK010B2C21TQ
Sensor de pressão xmlk - 0..10bar - g 1/4a - 4..20ma - din - set de 25
HOJE
MAI 23, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensores de pressão electrónicos
Tipo do sensor de pressão Transmissor de pressão
Nome do sensor de pressão XMLK
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Pressure rating 10 bar
Ecrã local Sem
Fluído controlado Ar 0…80 °C)
Água limpa 0…80 °C)
Tipo de conexão de fluido G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
Ligação elétrica 1 ligador macho EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal 24 V SELV de CC (limites de tensão: 8…33 V)
Consumo de corrente < 20 mA
Tipo de sinal de saída Analógico
Função de saída analógica 4...20 mA, 2 fios
Quantidade por conjunto Conjunto de 25
Tipo de embalagem Grupo
Complementar
Intervalo de definição de pressao 0…10 bar
Pressão acidental máxima admissível 20 bar
Pressão de destruição 30 bar
Materiais em contacto com líquidos Cerâmica
Nitrilo (NBR)
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
Posição de funcionamento Qualquer posição
Tipo de protecção Curto-circuito de carga
Polaridade inversa
Compatibilidade electromagnética Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR ar, 6 kV POR contacto
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...1000 MHz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 2 kV
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 30 A / m 51 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,5 kV
Tempo de resposta na saída < 5 ms
Precisão de medição .+ / - 1% da gama de medida
Resolution 0,1 % da gama de medição
Desvio de sensibilidade + / - 0,04% do intervalo de medição / ° K
Desvio de ponto zero + / - 0,03% do intervalo de medição / ° K
Long term stability +/- 1 % da gama de medição
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Peso líquido 0,11 kg
Diâmetro 36 mm
Comprimento 67,5 mm
Ambiente
Normas IEC 61326-2-3
CE
Certificações de produtos UL 508
RCM
CSA C22.2 No 14
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação 0…80 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -25…80 °C
Resistência a vibrações 20 gn (f = 9…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 25 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção NEMA NEMA 4
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,000 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 110,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 11,000 cm
Package 2 Width 20,000 cm
Package 2 Length 20,000 cm
Package 2 Weight 2,750 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,955 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months