|
XMLK300P2D23
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, sensor XMLK, 0...300 PSI, 1/4NPT, 4...20 mA, M12, set of 1
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLK
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Pressure rating
|
2068,43 kPa
|
Ecrã local
|
Sem
|
Fluído controlado
|
Ar 0…80 °C)
Água limpa 0…80 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
1/4" - 18 NPT (macho)
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V SELV de CC (limites de tensão: 8…33 V)
|
Consumo de corrente
|
< 20 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
4...20 mA, 2 fios
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de embalagem
|
Individual
|
Complementar
Intervalo de definição de pressao
|
0,00…2068,43 kPa
|
Pressão acidental máxima admissível
|
4136,85 kPa
|
Pressão de destruição
|
6205,28 kPa
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Cerâmica
Nitrilo (NBR)
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Curto-circuito de carga
Polaridade inversa
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR ar, 6 kV POR contacto
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...1000 MHz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 2 kV
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 30 A / m 51 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
< 5 ms
|
Precisão de medição
|
.+ / - 1% da gama de medida
|
Resolution
|
0,1 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+ / - 0,04% do intervalo de medição / ° K
|
Desvio de ponto zero
|
+ / - 0,03% do intervalo de medição / ° K
|
Long term stability
|
+/- 1 % da gama de medição
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,11 kg
|
Diâmetro
|
36 mm
|
Comprimento
|
65,5 mm
|
Tipo de escala
|
Diferencial fixo
|
Ambiente
Normas
|
CE
IEC 61326-2-3
|
Certificações de produtos
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
RCM
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…80 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…80 °C
|
Resistência a vibrações
|
20 gn (f = 9…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
25 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção NEMA
|
NEMA 4
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,700 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,600 cm
|
Package 1 Weight
|
125,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,217 kg