Schneider-Electric
XMLP001GC21F Imagem Schneider electric
XMLP001GC21F
Transmissor de pressão 1bar - 4..20ma - g1/4a macho - fpm - din
HOJE
MAI 20, 2024
Fim de comercialização
SET 01, 2023
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Tipo de produto ou componente Sensores de pressão electrónicos
Tipo do sensor de pressão Transmissor de pressão
Nome do sensor de pressão XMLP
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Pressure rating 1 bar
Ecrã local Sem
Fluído controlado Água limpa 0…125 °C)
Ar -15…125 °C)
Gás -15…125 °C)
Óleo hidráulico -15…125 °C)
Tipo de conexão de fluido G 1/4A (macho)em conformidade com DIN 3852-E
Ligação elétrica 1 ligador macho EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pinos
[Us] tensão de alimentação nominal 12...24 V SELV de CC (limites de tensão: 7…33 V)
Consumo de corrente < 23 mA
Tipo de sinal de saída Analógico
Função de saída analógica 4...20 mA, 2 fios
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Tipo de embalagem Individual
Complementar
Intervalo de definição de pressao 0…1 bar
Pressão acidental máxima admissível 3 bar
Pressão de destruição 5 bar
Materiais em contacto com líquidos Fluorocarbono FPM
Cerâmica
Aço inoxidável AISI 316L
Posição de funcionamento Qualquer posição
Tipo de protecção Polaridade inversa
Curto-circuito de carga
Compatibilidade electromagnética Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...1000 MHz
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR AR, 4 kV POR contacto
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 100 A/m 51 Hz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 4 kV
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 0,5 kV
Tempo de resposta na saída <= 2 ms 10...90 % da escala completa
Precisão de medição .+/ - 0,5% da gama de medida
Resolution 0,1 % da gama de medição
Desvio de sensibilidade +/- 0,02 % da gama de medição/°K
Desvio de ponto zero +/- 0,02 % da gama de medição/°K
Long term stability +/- 0,25 % da gama de medição
Durabilidade mecânica 10000000 ciclos
Peso líquido 0,095 kg
Diâmetro 26 mm
Comprimento 55 mm
Ambiente
Normas NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
Certificações de produtos RCM
cULus
CE
Temperatura do ar ambiente para operação -30…85 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -50…100 °C
Resistência a vibrações 20 gn (f = 10…2000 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 100 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 8,700 cm
Package 1 Weight 102,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,617 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses