Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensores de pressão electrónicos
|
Tipo do sensor de pressão
|
Transmissor de pressão
|
Nome do sensor de pressão
|
XMLP
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de controlo
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Ecrã local
|
Sem
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…135 °C)
Ar -40…135 °C)
Óleo hidráulico -40…135 °C)
Gás -40…135 °C)
Fluido de refrigeração -40…135 °C)
|
Tipo de conexão de fluido
|
SAE 7/16-20UNF-2B (fêmea) com schrader
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho M12 4 pinos
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V SELV de CC (limites de tensão: 7…33 V)
|
Consumo de corrente
|
< 23 mA
|
Tipo de sinal de saída
|
Analógico
|
Função de saída analógica
|
4...20 mA, 2 fios
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 25
|
Tipo de embalagem
|
Grupo
|
Intervalo de definição de pressao
|
0…10 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
30 bar
|
Pressão de destruição
|
60 bar
|
Materiais em contacto com líquidos
|
Aço Inoxidável Tipo AISI 303
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Tipo de protecção
|
Polaridade inversa
Curto-circuito de carga
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticasem conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV POR AR, 4 kV POR contacto
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueem conformidade com IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Imunidade a campos magnéticosem conformidade com IEC 61000-4-8 100 A/m 51 Hz
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosãoem conformidade com IEC 61000-4-4 4 kV
Susceptibilidade a campos electromagnéticosem conformidade com IEC 61000-4-3 10 V / m 80...3000 MHz
Campos RF com radiaçãoem conformidade com IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
0,5 kV
|
Tempo de resposta na saída
|
<= 2 ms 10...90 % da escala completa
|
Precisão de medição
|
.+/ - 0,5% da gama de medida
|
Resolution
|
0,1 % da gama de medição
|
Desvio de sensibilidade
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Desvio de ponto zero
|
+/- 0,02 % da gama de medição/°K
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Diâmetro
|
26 mm
|
Comprimento
|
44 mm
|